피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Stuewe
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stuewe
Connection flange GF type 23 D - STUEWE connection flange GF type 23 D
Stuewe
Flange Coupling Type GF, FKH
Powered by
CAD모델 선택
{stuewe/fk_typ_fkh/gf_bf23_asmtab.prj},{NB=Anschlussflansch GF-285-23x130xA-(1Durchmesser (DW)5603603600)},{SSA=8},{SST=230},{NDR=20.000},{KDA=16.933},{KDI=17.294},{A1=7.500},{P=2.500},{L1=95.000},{K1=12.500},{K3=20.000},{S1=30.000},{DDW1=28.190},{LG=7.500},{TT1=10.000},{SS1=17.000},{V1=2.000},{L3=70.000},{D=320},{I=74},{L=117},{A=285},{B=245.000},{C=175},{T=5.000},{NDR1=20.000},{KDA1=16.933},{KDI1=17.294},{A2=7.500},{P2=2.500},{L2=40.000},{K2=12.500},{S2=30.000},{DDW2=28.190},{SA=8},{DWMIN=130},{DWMAX=180},{MTMIN=56},{MTMAX=127},{CNSMASSEXACT=49.1},{H=78.000},{F=104.000},{T1=37.000},{IFL=2.000},{IFW=30.000},{D1=193.800},{BPL=4.000},{BPL1=37.000},{BPL2=21.000},{BF=1},{SP=1},{SK=0.000},{DW=130},{DI=0.0},{REN=360.0},{REW=360.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERCODE
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BER
Calculation
ⁿ/ₐ
MT
Max. Transmissible torque
[KNm]
SS
Turnbuckles
ⁿ/ₐ
SSA
Number of turnbuckles
ⁿ/ₐ
SST
Pitch diameter of turnbuckles
[mm]
NDR
[mm]
KDA
[mm]
KDI
[mm]
A1
[mm]
P
[mm]
L1
[mm]
K1
[mm]
K3
[mm]
S1
[mm]
DDW1
[mm]
LG
[mm]
TT1
[mm]
SS1
[mm]
V1
[mm]
L3
[mm]
MA1
Max. Tightening torque of the clamping screws
[Nm]
D
Diameter
[mm]
I
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
FS
Flange
ⁿ/ₐ
MA
Max tightening torque of the flange screws
[Nm]
SA
Screws number
ⁿ/ₐ
SVW
Comparison voltage of the shaft σvW
[N/mm^2]
SVN
Comparison voltage hub
[N/mm^2]
PW
Wave pressure
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
Anschlussflansch GF-180-2...
GF-180-23 x 90 x A
GF-180-23
Diameter (DW)
13.00
M14
8
160
14.000
11.546
11.835
6.000
1.750
65.000
8.800
14.000
21.000
19.370
6.000
7.000
12.000
1.400
40.000
160
215
42
76
180
155.500
110
2.500
M14x30
160
8
89.671
210044.850
89.671
14.8
Anschlussflansch GF-225-2...
GF-225-23 x 110 x A
GF-225-23
Diameter (DW)
26.00
M16
8
192
16.000
13.546
13.835
6.000
2.000
70.000
10.000
16.000
24.000
22.490
6.000
8.000
14.000
1.600
40.000
240
263
50
87
225
196.000
140
4.000
M16x40
240
8
104.876
210052.458
104.876
24.9
Anschlussflansch GF-250-2...
GF-250-23 x 120 x A
GF-250-23
Diameter (DW)
35.00
M16
8
214
16.000
13.546
13.835
6.000
2.000
80.000
10.000
16.000
24.000
22.490
6.000
8.000
14.000
1.600
60.000
240
300
61
99
250
218.000
140
5.000
M18x40
340
8
104.251
210052.145
104.251
35.6
Anschlussflansch GF-285-2...
GF-285-23 x 130 x A
GF-285-23
Diameter (DW)
56.00
M20
8
230
20.000
16.933
17.294
7.500
2.500
95.000
12.500
20.000
30.000
28.190
7.500
10.000
17.000
2.000
70.000
470
320
74
117
285
245.000
175
5.000
M20x40
470
8
120.261
210060.156
120.261
49.1
Anschlussflansch GF-315-2...
GF-315-23 x 150 x A
GF-315-23
Diameter (DW)
81.00
M24
8
272
24.000
20.319
20.752
7.500
3.000
105.000
15.000
24.000
36.000
31.710
9.000
12.000
19.000
2.400
70.000
820
370
88
138
315
280.000
175
5.000
M22x50
640
8
110.773
210055.408
110.773
80.2
Anschlussflansch GF-350-2...
GF-350-23 x 190 x A
GF-350-23
Diameter (DW)
147.00
M24
10
308
24.000
20.319
20.752
7.500
3.000
125.000
15.000
24.000
36.000
31.710
30.000
12.000
19.000
2.400
90.000
820
430
103
155
350
310.000
220
7.000
M22x55
640
10
111.555
210055.800
111.555
113.0
Anschlussflansch GF-390-2...
GF-390-23 x 210 x A
GF-390-23
Diameter (DW)
213.00
M24
10
330
24.000
20.319
20.752
7.500
3.000
150.000
15.000
24.000
36.000
31.710
40.000
12.000
19.000
2.400
100.000
820
460
123
177
390
345.000
250
7.000
M24x60
820
10
115.872
210057.960
115.872
146.5
Anschlussflansch GF-435-2...
GF-435-23 x 230 x A
GF-435-23
Diameter (DW)
262.00
M27
10
380
27.000
23.319
23.752
9.000
3.000
155.000
18.000
27.000
42.000
38.000
34.000
13.500
19.000
2.700
100.000
1210
520
128
192
435
385.000
280
8.000
M27x70
1210
10
109.535
210054.789
109.535
206.0
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.